Verbessern Sie Ihr Klima Mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz für Ihre HLK-Anlagen
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) müssen problemlos funktionieren – bei maximalem Komfort für die Nutzer. Dabei ist ein effizienter und sicherer Umgang mit Energie zur Erzeugung eines komfortablen Raumklimas und zur optimalen Wärmeversorgung essenziell.
ABB-Frequenzumrichter für HLK sorgen für eine zuverlässige Motorregelung. Sie sind einfach zu installieren und lassen sich nahtlos in Gebäudemanagement- und Automatisierungssysteme integrieren. Das weltweite Servicenetz von ABB stellt sicher, dass Sie stets auf die individuelle Unterstützung für Ihr HLK-System in Ihrer Nähe zugreifen können.
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter von ABB für HLK-Anlagen ermöglichen eine optimale Regelung der Gebäudeumgebung, um den Nutzern mehr Komfort und Sicherheit zu bieten, und passen außerdem den Energieverbrauch perfekt an die jeweilige Last an. Die Rentabilität kann durch die Version Ultra-Low Harmonic Drives noch gesteigert werden. Diese sichern die Netzqualität und einen stabilen Betrieb und ermöglichen es, die Größe der benötigten Einspeisetransformatoren und Backup-Generatoren zu reduzieren.
Gebäudeautomation
ABB verfügt über ein komplettes Konzept für die Automation von HLK-Systemen – von der Überwachung, Heizung und Belüftung bis zur präzisen Raumregelung. Die energieeffizienten und zukunftsorientierten Technologien sorgen dafür, dass sich Menschen in Gebäuden zu Hause fühlen und nachhaltig sowie produktiv arbeiten können.
Motoren
ABB bietet Motoren speziell für die Anforderungen von HLK-Anwendungen – von Ausführungen für die Schwerindustrie bis zu gewerblichen Anwendungen. Die Einsatzbereiche umfassen Ventilatoren, Lüfter mit Direkt- und Riemenantrieb, Abluftventilatoren, Heizelemente, Klimageräte, Rauchabzugsventilatoren und Kältemittelkondensatoren für den gewerblichen Einsatz. In diese Reihe gehören auch Motoren, die speziell für die energiesparende, elektronische Drehzahlregelung ausgelegt sind.
Digitalisierung
ABB bietet eine Vielzahl digitaler Services, um Antriebstechnik im Feld und in der Cloud zuverlässig zu überwachen. Anwender profitieren von der Digitalisierung, indem sie die typischen Herausforderungen der Praxis sicher und effizient in den Griff bekommen. So behalten Sie beispielsweise mit ABB Ability Lösung den Zustand Ihrer Anlage stets im Blick.